Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Colore | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 15 | 10.00 | 25.6 | 5 | 2 | 2 | Grigio | + attuatore | ||
283.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 15 | 15.00 | 25.6 | 5 | 3 | 3 | Grigio | + attuatore | ||
370.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 20.00 | 15.00 | 25.6 | 5 | 4 | 4 | Grigio | + attuatore | ||
464.59 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25 | 15.00 | 25.6 | 5 | 5 | 5 | Grigio | + attuatore | ||
278.76 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 25.60 | 15.00 | 30 | 5 | 6 | 6 | Grigio | + attuatore | ||
326.84 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 35.00 | 5 | 7 | 7 | Grigio | + attuatore | ||
377.13 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 40 | 5 | 8 | 8 | Grigio | + attuatore | ||
420.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 45.00 | 5 | 9 | 9 | Grigio | + attuatore | ||
468.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 50 | 5 | 10 | 10 | Grigio | + attuatore | ||
256.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 55 | 5 | 11 | 11 | Grigio | + attuatore | ||
278.76 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 60.00 | 5 | 12 | 12 | Grigio | + attuatore | ||
304.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 65.00 | 5 | 13 | 13 | Grigio | + attuatore | ||
326.84 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 70.00 | 5 | 14 | 14 | Grigio | + attuatore | ||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 75.00 | 5 | 15 | 15 | Grigio | + attuatore | ||
377.13 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 80.00 | 5 | 16 | 16 | Grigio | + attuatore | ||
180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 95.00 | 5 | 19 | 19 | Grigio | + attuatore | ||
294.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 100.00 | 5 | 20 | 20 | Grigio | + attuatore | ||
196.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 105.00 | 5 | 21 | 21 | Grigio | + attuatore | ||
207.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 110.00 | 5 | 22 | 22 | Grigio | + attuatore | ||
218.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 115.00 | 5 | 23 | 23 | Grigio | + attuatore | ||
224.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 120 | 5 | 24 | 24 | Grigio | + attuatore | ||
185.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 15 | 10.16 | 25.6 | 5.08 | 2 | 2 | Arancione | + copertura | ||
283.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 15.24 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | 3 | 3 | Arancione | + copertura | ||
370.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 20.32 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | 4 | 4 | Arancione | + copertura | ||
464.59 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 25.40 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | 5 | 5 | Arancione | + copertura | ||
326.84 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 35.56 | 5.08 | 7 | 7 | Arancione | + copertura | ||
377.13 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 40.64 | 5.08 | 8 | 8 | Arancione | + copertura | ||
420.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 45.72 | 5.08 | 9 | 9 | Arancione | + copertura | ||
468.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 50.80 | 5.08 | 10 | 10 | Arancione | + copertura | ||
256.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 55.88 | 5.08 | 11 | 11 | Arancione | + copertura | ||
229.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 60.96 | 5.08 | 12 | 12 | Arancione | + copertura | |||
304.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 25.60 | 15.00 | 66.04 | 5.08 | 13 | 13 | Arancione | + copertura | ||
322.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 71.12 | 5.08 | 14 | 14 | Arancione | + copertura | ||
377.13 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 81.28 | 5.08 | 16 | 16 | Arancione | + copertura | ||
256.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 91.44 | 5.08 | 18 | 18 | Arancione | + copertura | ||
185.83 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 101.60 | 5.08 | 20 | 20 | Arancione | + copertura | ||
196.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 25.60 | 15.00 | 106.68 | 5.08 | 21 | 21 | Arancione | + copertura | ||
311.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 25.60 | 15.00 | 111.76 | 5.08 | 22 | 22 | Arancione | + copertura | ||
224.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 25.60 | 15.00 | 121.92 | 5.08 | 24 | 24 | Arancione | + copertura |
Loading...
Corrente nominale(A) | 15 | Tensione nominale(V) | 320 | Connection direction | Tipo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.2 | AWG max | 12 |
AWG (min) | 24 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 11.00 | N. file | 1 |
Materiale contatto | Catodo in rame | Materiale custodia | Poliftalammide (PPA GF) | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo |
Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno |
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 2231 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Colore
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali