Connettore maschio per 1 conduttore, collare di fissaggio 769【20-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-602/002-000
769-603/002-000
769-604/002-000
769-607/002-000
769-608/002-000
769-609/002-000
769-610/002-000
769-611/002-000
769-612/002-000
769-615/002-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Materiale contatto Superficie contatto del connettore

235.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25.4040.222Lega di rameCon placcatura in stagno

162.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 30.4040.233Lega di rameCon placcatura in stagno

196.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 35.4040.244Catodo in rame, stagnato-

151.25 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 40.2050.4077Lega di rameCon placcatura in stagno

168.05 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 40.2055.4088Lega di rameCon placcatura in stagno

184.87 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 40.2060.4099Lega di rameCon placcatura in stagno

201.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 40.2065.41010Lega di rameCon placcatura in stagno

201.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 40.2058.601111Lega di rameCon placcatura in stagno

218.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 40.2075.401212Lega di rameCon placcatura in stagno

207.27 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 40.2090.401515Lega di rameCon placcatura in stagno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 32 Connection direction Tipo dritto Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 18.30
Sezione trasversale (max)(mm²) 4 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08 AWG max 12
AWG (min) 28 Spaziatura contatti(mm) 5 Lunghezza striscia (max.)(mm) 9
N. file 1 Materiale custodia PA 66 Colore Grigio
Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo Tipo connettore Presa Caratteristiche connettore + manicotto
Collegamento (componenti) Terminale a spinta Connettori filo-scheda Serie (connettori) 769
Merci industriali

Supporto tecnico