Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - | - | |||
162.45 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 29.70 | 40.2 | 3 | 3 | |||
98.59 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 34.70 | 40.2 | 4 | 4 | |||
117.64 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 39.70 | 40.2 | 5 | 5 | |||
134.44 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40.20 | 44.70 | 6 | 6 | |||
151.25 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40.20 | 49.70 | 7 | 7 | |||
168.05 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40.20 | 54.70 | 8 | 8 | |||
184.87 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40.20 | 59.70 | 9 | 9 | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40.20 | 64.70 | 10 | 10 | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 40.20 | 69.70 | 11 | 11 | |||
140.04 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40.20 | 74.70 | 12 | 12 | |||
151.25 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 40.20 | 79.70 | 13 | 13 | |||
107.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 40.20 | 84.70 | 14 | 14 | |||
117.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40.20 | 89.70 | 15 | 15 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 33 | Connection direction | Tipo dritto | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 18.30 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 4 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 | AWG max | 12 |
AWG (min) | 28 | Spaziatura contatti(mm) | 5 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 9 |
N. file | 1 | Materiale contatto | Lega di rame | Materiale custodia | PA 66 |
Colore | Grigio | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo | Tipo connettore | Presa |
Caratteristiche connettore | + manicotto | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno |
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 769 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali