Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Connection direction | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.69 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 320 | [Altro] montaggio orizzontale | 18.20 | 12.20 | 52.60 | 5 | 2 | 2 | + maniglia a fascia | |||
330.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 320 | [Altro] montaggio orizzontale | 18.20 | 17.20 | 52.60 | 5 | 3 | 3 | + maniglia a fascia | |||
207.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 320 | [Altro] montaggio orizzontale | 22.20 | 18.20 | 52.60 | 5 | 4 | 4 | + maniglia a fascia | |||
252.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 320 | [Altro] montaggio orizzontale | 27.20 | 18.20 | 57.60 | 5 | 5 | 5 | + maniglia a fascia | |||
296.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 320 | [Altro] montaggio orizzontale | 32.20 | 18.20 | 57.60 | 5 | 6 | 6 | + maniglia a fascia | |||
458.27 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
296.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 320 | [Altro] montaggio orizzontale | 18.20 | 17.20 | 32.60 | 5 | 3 | 3 | - | |||
368.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | [Altro] montaggio orizzontale | 22.20 | 18.20 | 32.60 | 5 | 4 | 4 | - | |||
458.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 320 | [Altro] montaggio orizzontale | 27.20 | 18.20 | 32.60 | 5 | 5 | 5 | - | |||
554.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 320 | [Altro] montaggio orizzontale | 32.20 | 18.20 | 32.60 | 5 | 6 | 6 | - | |||
268.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | - | Tipo dritto | 18.20 | 14.70 | 51.80 | 7.5 | 2 | 2 | + maniglia a fascia | |||
346.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | - | Tipo dritto | 22.20 | 18.20 | 51.80 | 7.5 | 3 | 3 | + maniglia a fascia | |||
212.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
257.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | - | Tipo dritto | 37.20 | 18.20 | 56.8 | 7.5 | 5 | 5 | + maniglia a fascia | |||
240.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Tipo dritto | 18.20 | 14.70 | 32.60 | 7.5 | 2 | 2 | - | |||
312.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Tipo dritto | 22.20 | 18.20 | 32.60 | 7.5 | 3 | 3 | - | |||
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Tipo dritto | 29.70 | 18.20 | 32.60 | 7.5 | 4 | 4 | - | |||
240.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Tipo dritto | 32.60 | 18.20 | 37.20 | 7.5 | 5 | 5 | - |
Loading...
Corrente nominale(A) | 15 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max | 12 | AWG (min) | 24 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 10.00 |
N. file | 1 | Materiale contatto | Catodo in rame | Materiale custodia | Poliftalammide (PPA GF) |
Colore | Grigio chiaro | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore pin - PCB | Tipo connettore | Maschio |
Collegamento (componenti) | Stampa | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda |
Serie (connettori) | 2092 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Connection direction
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali