Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Connection direction | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | AWG max | AWG (min) | AWG | Spaziatura contatti (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Lunghezza striscia (max.) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | N. file | Materiale contatto | Materiale custodia | Orientamento connettore | Tipo di connettore (categoria) | Tipo striscia di pin (categoria) | Tipo connettore | Superficie contatto del connettore | Connettori | Serie (connettori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.05 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 57.3 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 7.5 | - | - | 9 | 6 | 6 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
173.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 64.8 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 7.5 | - | - | 9 | 7 | 7 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
207.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
212.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 79.8 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | 9 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | Tipo dritto | 20.80 | 10.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 2 | 2 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
330.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | Tipo dritto | 20.80 | 15.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 3 | 3 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
435.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | Tipo dritto | 20.80 | 20.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 4 | 4 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
308.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | ad angolo retto | 25 | 20.8 | 51.45 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | +85 | -60 | - | 10 | 5 | 2 | Catodo in rame, stagnato | PA 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | Connettore a bordo scheda (femmina) | - | Connettore a bordo scheda | - | - | - | |||
665.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 320 | Tipo dritto | 25 | 20.8 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 5 | 5 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | ||
330.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 30 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 6 | 6 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
364.15 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 320 | Tipo dritto | 30.00 | 20.8 | 51.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 6 | 6 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
379.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 35.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 7 | 7 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
435.85 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 320 | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 40 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 8 | 8 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
543.41 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 50 | 26.45 | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 10 | 10 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
577.03 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | Tipo dritto | 50.00 | 20.8 | 61.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 10 | 10 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
301.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 320 | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 55 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 11 | 11 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
352.95 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 320 | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 65.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 13 | 13 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
386.56 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 320 | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 70.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 14 | 14 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
408.96 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 320 | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 75.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 15 | 15 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
435.85 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 80.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 16 | 16 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
117.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 102.3 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 7.5 | - | - | 9 | 12 | 12 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
229.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | - | Tipo dritto | 20.80 | 12.50 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 2 | 2 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
341.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | Tipo dritto | 20.80 | 20.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 3 | 3 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 27.5 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 4 | 4 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
285.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 35.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 5 | 5 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
229.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | ad angolo retto | 26.45 | 20.8 | 57.5 | - | - | - | 2.5 | - | - | 12 | 7.5 | +85 | -60 | - | 8 | 4 | 2 | Catodo in rame, stagnato | PA 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | Connettore a bordo scheda (femmina) | - | Connettore a bordo scheda | - | - | - | |||
257.69 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 65.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 9 | 9 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
285.72 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | ad angolo retto | 26.45 | 20.8 | 72.5 | - | - | - | 2.5 | - | - | 12 | 7.5 | +85 | -60 | - | 10 | 5 | 2 | Catodo in rame, stagnato | PA 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | Connettore a bordo scheda (femmina) | - | Connettore a bordo scheda | - | - | - | |||
312.60 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 80.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 11 | 11 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 | |||
341.73 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | - | Tipo dritto | 26.45 | 20.8 | 87.50 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 12 | 12 | 1 | Lega di rame | PA 66 | - | - | Contenitore presa - Cavo | Presa | Con placcatura in stagno | filo-scheda | 721 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 16 | Colore | Grigio chiaro | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
---|---|---|---|---|---|
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Connection direction
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Sezione trasversale (min)(mm²)
Sezione trasversale(mm²)
AWG max
AWG (min)
AWG
Spaziatura contatti(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Lunghezza striscia (max.)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
N. file
Materiale contatto
Materiale custodia
Orientamento connettore
Tipo di connettore (categoria)
Tipo striscia di pin (categoria)
Tipo connettore
Superficie contatto del connettore
Connettori
Serie (connettori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali