Connettore femmina per 2 conduttore, leva di bloccaggio 721【10-100 Pezzi per confezione】

Connettore femmina per 2 conduttore, leva di bloccaggio 721

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
721-2102/037-000
721-2104/037-000
721-2105/037-000
721-2106/037-000
721-2107/037-000
721-2108/037-000
721-2109/037-000
721-2110/037-000
721-2111/037-000
721-2112/037-000
721-2113/037-000
721-2114/037-000
721-2115/037-000
721-2116/037-000
721-2202/037-000
721-2204/037-000
721-2205/037-000
721-2206/037-000
721-2209/037-000
721-2210/037-000
721-2211/037-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Spaziatura contatti
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Caratteristiche connettore

252.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 32026.5529.8522-

235.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 32029.8036.55544-

290.20 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 32029.8041.55555-

346.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 32029.8046.55566-

402.24 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 32029.8051.55577-

229.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 32029.8056.55588-

257.69 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 32029.8061.55599-

280.11 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 32029.8066.5551010+ fermo laterale

308.12 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 32029.8071.5551111+ fermo laterale

335.01 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 32029.8076.5551212-

364.15 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 32029.8081.5551313+ fermo laterale

391.04 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 32029.8086.5551414+ fermo laterale

184.87 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 32029.8091.5551515+ fermo laterale

196.07 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 32029.8096.5551616+ fermo laterale

145.65 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -29.5029.87.522-

246.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -29.8044.057.544-

301.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -29.8051.557.555-

196.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -29.8059.057.566-

263.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -29.8081.557.599-

296.92 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -29.8089.057.51010-

140.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -29.8096.557.51111-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 16 Connection direction Tipo dritto Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 20.8
Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.2 AWG max 12
AWG (min) 24 Lunghezza striscia (max.)(mm) 10.00 N. file 1
Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA 66 Colore Grigio chiaro
Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Terminale a spinta
Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda Serie (connettori) 721
Merci industriali

Supporto tecnico