Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
770-1373/146-000 |
770-1373/147-000 |
770-1373/148-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 35 giorni | ||
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 35 giorni | ||
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Corrente nominale(A) | 25 | Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 34.6 | Dimensione prodotto (profondità)(mm) | 75.9 | Numero totale di pin | 3 |
Materiale contatto | Lega di rame | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Colore | Marrone |
Tipo connettore | Maschio | Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MIDI |
Codifica | S | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali