Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
246-101 |
246-131 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Materiale custodia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 912.77 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 16 | 128 | 20 | 20 | PA | |
879.97 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 72 | 10 | 10 | - |
Loading...
Connection direction | ad angolo retto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 42.00 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 24.99 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 | AWG max | 14 |
AWG (min) | 28 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 10.00 | N. file | 1 |
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Colore | Grigio | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo |
Tipo connettore | Presa | Caratteristiche connettore | codificabile | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 246 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Materiale custodia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali