Connettore maschio 246【15-30 Pezzi per confezione】

Connettore maschio 246

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
246-102
246-111
246-112
246-114
246-141
246-142
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connection direction Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura filettatura Numero totale di pin Pin per fila
-

971.80 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni ad angolo retto21.5M42020
-

1,113.92 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Tipo dritto25-2020
-

1,186.07 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni ad angolo retto21.5-2020
-

1,218.85 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni ad angolo retto21.5-2020
-

1,175.12 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Tipo dritto25-1010
-

1,332.53 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni ad angolo retto21.5-1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 16 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 66 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 128
Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08 AWG max 14
AWG (min) 28 Temperatura massima(°C) +65 Temperatura minima(°C) -60
N. file 1 Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia Poliammide
Colore Grigio Tipo striscia di pin (categoria) Maschio (standard) Tipo connettore Maschio
Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda
Serie (connettori) 320 Merci industriali

Supporto tecnico