Connettore maschio con flange a scatto 231【10-50 Pezzi per confezione】

Connettore maschio con flange a scatto 231

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
231-603/114-000
231-604/114-000
231-606/114-000
231-609/114-000
231-612/114-000
231-613/114-000
231-615/114-000
231-616/114-000
231-617/114-000
231-619/114-000
231-620/114-000
231-621/114-000
231-622/114-000
231-623/114-000
231-624/114-000
231-632/114-000
231-632/129-000
231-633/114-000
231-633/129-000
231-634/114-000
231-635/114-000
231-635/129-000
231-636/114-000
231-636/129-000
231-637/114-000
231-637/129-000
231-638/114-000
231-638/129-000
231-639/114-000
231-639/129-000
231-642/114-000
231-642/129-000
231-644/129-000
231-645/114-000
231-645/129-000
231-646/129-000
231-648/114-000
231-649/114-000
231-650/114-000
231-651/114-000
231-653/114-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Spaziatura contatti
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Colore

168.05 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 36533Grigio

201.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 41544Grigio

235.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 51566Grigio

179.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 66599Grigio

201.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 8151212Grigio

218.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -----

105.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 9651515Grigio

109.79 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10151616Grigio

117.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 10651717Grigio

128.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 11651919Grigio

134.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 12152020Grigio

140.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 12652121Grigio

145.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 13152222Grigio

156.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 13652323Grigio

162.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni -----

140.04 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 31.165.0822Arancione

207.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 31.165.0822Arancione

168.05 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 36.165.0833Arancione

218.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 36.165.0833Arancione

201.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 41.325.0844Arancione

212.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 46.325.0855Arancione

274.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 46.325.0855Arancione

235.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 51.485.0866Arancione

296.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 51.485.0866Arancione

151.25 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 56.565.0877Arancione

184.87 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 56.565.0877Arancione

162.45 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 61.645.0888Arancione

196.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni -----

179.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 66.725.0899Arancione

212.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 66.725.0899Arancione

201.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 81.965.081212Arancione

235.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 81.965.081212Arancione

263.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 92.125.081414Arancione

105.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 97.25.081515Arancione

123.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 97.25.081515Arancione

123.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 102.285.081616Arancione

123.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 112.445.081818Arancione

128.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 117.525.081919Arancione

134.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni -----

140.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 127.685.082121Arancione

156.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 137.845.082323Arancione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo perno Tipo quadrato Tensione nominale(V) 320 Connection direction Tipo dritto
Misura prodotto (altezza)(mm) 17.5 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 27.5 Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5
Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08 AWG max 12 AWG (min) 28
Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -60 N. file 1
Materiale contatto Catodo in rame Materiale custodia Poliammide Tipo striscia di pin (categoria) Maschio (standard)
Tipo connettore Maschio Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno
Connettori filo-scheda Serie (connettori) 300 Merci industriali

Supporto tecnico