Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 36 | 3 | 3 | ||
184.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 3 | 3 | ||
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 4 | 4 | ||
229.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | - | ||
235.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 5 | 5 | ||
246.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 46 | 5 | 5 | ||
252.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 51 | 6 | 6 | ||
173.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 56 | 7 | 7 | ||
173.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 61 | 8 | 8 | ||
184.87 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 66 | 9 | 9 | ||
207.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 71 | 10 | 10 | ||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 76 | 11 | 11 | ||
212.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | - | - | ||
246.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 91 | 14 | 14 | ||
117.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 101 | 16 | 16 | ||
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 121 | 20 | 20 |
Loading...
Profilo perno | Tipo quadrato | Tensione nominale(V) | 320 | Connection direction | Tipo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 17.5 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 27.5 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 | AWG max | 12 | AWG (min) | 28 |
Spaziatura contatti(mm) | 5 | Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -60 |
N. file | 1 | Materiale contatto | Catodo in rame | Materiale custodia | Poliammide |
Colore | Grigio chiaro | Tipo striscia di pin (categoria) | Maschio (standard) | Tipo connettore | Maschio |
Collegamento (componenti) | Terminale a spinta | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda |
Serie (connettori) | 2060 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali