Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
723-602/114-000 |
723-603/114-000 |
723-607/114-000 |
723-609/114-000 |
723-610/114-000 |
723-611/114-000 |
723-612/114-000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 33.5 | 2 | 2 | |
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 41 | 3 | 3 | |
218.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 71 | 7 | 7 | |
213.16 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 86 | 9 | 9 | |
98.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 93.5 | 10 | 10 | |
125.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 101 | 11 | 11 | |
136.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 108.5 | 12 | 12 |
Loading...
Profilo perno | Tipo quadrato | Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 27.5 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 |
AWG max | 12 | AWG (min) | 28 | Spaziatura contatti(mm) | 7.5 |
Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -60 | N. file | 1 |
Materiale contatto | Catodo in rame | Materiale custodia | Poliammide | Colore | Grigio chiaro |
Tipo striscia di pin (categoria) | Maschio (standard) | Tipo connettore | Maschio | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 2080 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali