Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Orientamento connettore | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 33.5 | 7.5 | 2 | 2 | - | Grigio | |
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 41 | 7.5 | 3 | 3 | - | Grigio | |
229.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 48.5 | 7.5 | 4 | 4 | - | Grigio | |
141.61 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 56 | 7.5 | 5 | 5 | - | Grigio | |
158.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 63.5 | 7.5 | 6 | 6 | - | Grigio | |
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 71 | 7.5 | 7 | 7 | - | Grigio | |
185.83 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 78.5 | 7.5 | 8 | 8 | - | Grigio | |
202.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 86 | 7.5 | 9 | 9 | - | Grigio | |
93.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 93.5 | 7.5 | 10 | 10 | Parallelo (al circuito stampato) | Grigio | |
119.83 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 101 | 7.5 | 11 | 11 | - | Grigio | |
106.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 108.5 | 7.5 | 12 | 12 | - | Grigio | |
136.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 116 | 7.5 | 13 | 13 | - | Grigio | |
136.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 138.5 | 7.5 | 16 | 16 | - | Grigio | |
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 41.32 | 7.62 | 3 | 3 | - | Arancione | |
229.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 48.94 | 7.62 | 4 | 4 | - | Arancione | |
158.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 64.18 | 7.62 | 6 | 6 | - | Arancione | |
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 71.8 | 7.62 | 7 | 7 | - | Arancione | |
185.83 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 79.42 | 7.62 | 8 | 8 | - | Arancione | |
202.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 87.04 | 7.62 | 9 | 9 | - | Arancione | |
93.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 94.66 | 7.62 | 10 | 10 | - | Arancione | |
106.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 109.9 | 7.62 | 12 | 12 | - | Arancione |
Loading...
Profilo perno | Tipo quadrato | Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 27.5 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 |
AWG max | 12 | AWG (min) | 28 | Temperatura massima(°C) | +100 |
Temperatura minima(°C) | -60 | N. file | 1 | Materiale contatto | Catodo in rame |
Materiale custodia | Poliammide | Tipo striscia di pin (categoria) | Maschio (standard) | Tipo connettore | Maschio |
Collegamento (componenti) | Terminale a spinta | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda |
Serie (connettori) | 2081 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Orientamento connettore
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali