Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
243-144 |
243-214 |
243-314 |
243-514 |
243-814 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale massima (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale minima (non flessibile) (mm²) | AWG | Tipo di connettore (categoria) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.21 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 100 | 0.2 | 0.13 | 26–24 | Terminale a vite | Trasparente | |||
- | 174.89 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 150 | 0.5 | 0.28 | 24–22 | Clip connettore | Grigio scuro | |
- | 174.89 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 150 | 0.5 | 0.28 | 24–22 | Clip connettore | Grigio chiaro | |
- | 169.43 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 150 | 0.5 | 0.28 | 24–22 | Clip connettore | Giallo | |
- | 169.43 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 150 | 0.5 | 0.28 | 24–22 | Terminale a vite | Rosso |
Loading...
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Lunghezza striscia(mm) | 5–6 | Numero totale di pin | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Lega di rame | Materiale custodia | PA 6.6 | Caratteristiche clip connettore | Finestra di prova |
Collegamento (componenti) | Ad attacco rapido | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²)
AWG
Tipo di connettore (categoria)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali