Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
224-112 |
224-114 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale minima (non flessibile) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero di pin | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | Massiccio: 2 x 1–2.5mm²/massiccio o flessibile: 1 x 0.5–2.5 | 1 | Max 110 | 400 | - | 3 | - | |||
46.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 0.5 | - | - | 9.5 | 2 | Sì |
Loading...
Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 24 | Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Caratteristiche clip connettore | Blocco |
Tipo di connettore (categoria) | Terminale lampada |
Configura
Proprietà di base
Colore
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Tensione nominale(V)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero di pin
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali