Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
783-317
Colore | Arancione | Serie conforme | 783 | Compatibile con serie (Wago) | 783 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 1.5 | Peso(g) | 4.4 |
Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Pannello morsetto/separatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Piastra intermedia e terminale 783, il codice articolo è il seguente: 783-317.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 783-317.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali