Piastra terminale 226【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
226-110
226-120
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)

14.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 66

14.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Serie conforme 226 Misura prodotto (altezza)(mm) 22.00
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 1.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 26.00 Materiale involucro Poliammide
Tipo terminale PCB (categoria) Copertura Merci industriali Protezione filo

Supporto tecnico