Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
711-111 |
711-112 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | Grigio | 1.07 | ||
7.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Arancione | 1.08 |
Loading...
Serie conforme | 711 | Compatibile con serie (Wago) | 711 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 23.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 2.5 | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Pannello terminale |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali