Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
745-100 |
745-140 |
745-145 |
745-300 |
745-3100 |
745-340 |
745-345 |
745-500 |
745-540 |
745-545 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Sezione trasversale | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Tipo terminale PCB (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19.00 | 1.5 | 22.90 | - | 8 | 8 | Copertura | ||
16.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19.00 | 7.90 | 22.90 | - | 8 | 8 | Copertura | ||
14.81 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19.00 | 7.30 | 22.90 | - | 8 | 8 | Elemento terminale | ||
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 23 | 1.60 | 29.10 | 6 | - | - | Copertura | |||
13.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19.00 | 1.5 | 19.40 | - | 8 | 8 | Copertura | ||
12.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 23 | 9.80 | 29.10 | - | 8 | 8 | Copertura | ||
10.56 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 23 | 9.10 | 29.10 | - | 8 | 8 | Elemento terminale | ||
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 27 | 1.70 | 33.40 | 16 | 6 | 6 | Copertura | |||
24.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 27 | 10.50 | 33.40 | - | 12 | 12 | Copertura | ||
25.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 27 | 10.50 | 33.40 | - | 12 | 12 | Elemento terminale |
Loading...
Colore | Grigio | Serie conforme | 745 | Merci industriali | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Sezione trasversale
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Tipo terminale PCB (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali