Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
826-158 |
826-158/000-016 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Grigio | 0.92 | ||
56.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Verde - giallo | 0.976 |
Loading...
Serie conforme | 826 | Compatibile con serie (Wago) | 826 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 20.00 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 1.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 42.50 | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Pannello terminale |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali