Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
859-525
Codice componente
|
---|
859-525 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Colore | Grigio | Misura prodotto (altezza)(mm) | 56 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 90.4 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 1 | Peso(g) | 4.72 | Tipo di relè (categoria) | Piastra anteriore |
Materiale | Plastica | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Piastra terminale 859, il codice articolo è il seguente: 859-525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 859-525.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali