Codice articolo del costruttore: 288-936
Marca: WAGO
Prezzo: 341.73 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
288-936
Codice componente
|
---|
288-936 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
341.73 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni |
Loading...
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 27.5 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 35 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Terminale caricato a molla | Tipo di relè (categoria) | Raccordo R-C | Articoli industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo componente con resistore 288, il codice articolo è il seguente: 288-936.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 288-936.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali