Alloggiamento su guida DIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

789-905

Codice componente
789-905
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide 6.6 Colore Grigio Dimensione prodotto (altezza)(mm) 55
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 90 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 17.5 Classe IP IP20
Marchi di certificazione/standard DIN 43880 Tipo di alloggiamento (categoria) Alloggiamento su guida DIN

Si trova sulla pagina di Alloggiamento su guida DIN, il codice articolo è il seguente: 789-905.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 789-905.

Supporto tecnico