Presa M8, ad angolo retto【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

756-9115/030-000

Codice componente
756-9115/030-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

128.84 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction ad angolo retto Diametro cavo(mm) 5 Sezione trasversale (max)(mm²) 0.34
Sezione trasversale (min)(mm²) 0.14 N. di pin (RJ) 3 Lato collegamento tipo di filettatura M8
Colore Nero Collegamento (componenti) A pressione Lato collegamento A (sensori/attuatori) Connettore femmina, angolo retto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa
Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore Merci industriali

Si trova sulla pagina di Presa M8, ad angolo retto, il codice articolo è il seguente: 756-9115/030-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-9115/030-000.

Supporto tecnico