Modulo di alimentazione 895

Modulo di alimentazione 895

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
895-1051
895-1651
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

213.16 €

1 Disponibile 25 giorni Trasparente577501606590

218.63 €

1 Disponibile 6 giorni Nero766902009085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 2.5 N. di fili 5 Tipo di connettore Adattatore, dritto
Tipo di connettore (categoria) Modulo di alimentazione Connettore / ingresso tipo A Filo di collegamento Connettore / uscita tipo B Cavo a nastro
Materiale contatto Lega di rame

Supporto tecnico