Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
772-261 |
772-264/060-000 |
772-267 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Nero | |||
229.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Grigio | |||
218.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Rosso |
Loading...
AWG (min) | 22 | AWG (max) | 14 | Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
N. di fili | 5 | Corrente nominale(A) | 25 | Tensione nominale(V) | 400 |
Misura prodotto (profondità)(mm) | 82.5 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 46.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 50 |
Numero totale di pin | 5 | Tipo di connettore | Adattatore, dritto | Tipo di connettore (categoria) | Modulo di alimentazione |
Connettore / ingresso tipo A | Filo di collegamento | Connettore / uscita tipo B | Cavo a nastro | Materiale contatto | Lega di rame |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali