Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
896-232
Codice componente
|
---|
896-232 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
278.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Colore | Grigio | Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 2.5 | N. di fili | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 250 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 90 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 34 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 30 | Tipo di connettore | Adattatore, dritto |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto modulare | Connettore / ingresso tipo A | Filo di collegamento | Connettore / uscita tipo B | Cavo a nastro |
Materiale contatto | Lega di rame | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo di derivazione, con collegamento a vite, il codice articolo è il seguente: 896-232.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 896-232.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali