• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Adattatore per connettore maschio di prova; per connettore maschio di prova

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2009-174

Codice componente
2009-174
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie conforme 2009 Colore Grigio Misura prodotto (altezza)(mm) 48.6
Misura prodotto (larghezza)(mm) 10.15 Serie (accessori per morsetti seriali Wago) 2009 Peso(g) 2.5
Tipo di accessorio Adattatore di prova Compatibile con (dettagli) Morsetti passanti

Si trova sulla pagina di Adattatore per connettore maschio di prova; per connettore maschio di prova, il codice articolo è il seguente: 2009-174.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2009-174.

Supporto tecnico