Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2002-493
Serie conforme | 2002 | Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 2002 | Tipo di accessorio | Ponticello 3U |
Si trova sulla pagina di Ponticello verticale a tre livelli, serie 2002 TOPJOB S, il codice articolo è il seguente: 2002-493.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-493.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali