Spina del cavo di rete - Cavo, a estremità aperta 891

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
891-8993/205-101
891-8993/205-201
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 1

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Diametro cavo(mm) 3 x 1 Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 1
N. di fili 3 Corrente nominale(A) 10 Corrente nominale (dettagli)(A) 16
Tensione nominale(V) 250 Tensione nominale (dettagli)(VAC) 250 Numero totale di pin 2 + PE
Tipo di cavo H05VV-F Tipo (varie) Connettore Codifica A
Tipo di connettore Connettore maschio, dritto Tipo di connettore (categoria) Cavo di rete Connettore / ingresso tipo A Spina di rete
Connettore / uscita tipo B Cavo, a estremità aperta Materiale (dettagli) PVC Contatto conduttore (PE)

Supporto tecnico