Codice articolo del costruttore: 891-8993/005-101
Marca: WAGO
Prezzo: 8.40 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
891-8993/005-101
Colore | Nero | Diametro cavo(mm) | 3 x 1 | Lunghezza cavo(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 1 | N. di fili | 3 | Corrente nominale(A) | 10 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 250 | Numero totale di pin | 3 |
Tipo di cavo | H05VV-F | Tipo (varie) | Jack / Spina | Codifica | A |
Tipo di connettore | Connettore maschio, dritto | Tipo di connettore (categoria) | Cavo di rete | Connettore / ingresso tipo A | Presa di rete |
Connettore / uscita tipo B | Spina di rete | Materiale (dettagli) | PVC |
Si trova sulla pagina di Cavo di interconnessione preassemblato, Eca, connettore femmina / maschio, il codice articolo è il seguente: 891-8993/005-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 891-8993/005-101.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali