Codice articolo del costruttore: 771-9993/306-101
Marca: WAGO
Prezzo: 9.45 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
771-9993/306-101
Colore | Nero | Diametro cavo(mm) | 1.5 | Lunghezza cavo(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 1.5 | N. di fili | 3 | Corrente nominale(A) | 16 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 250 | Tensione nominale (dettagli)(VAC) | 250 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 1 | Numero totale di pin | 3 | Tipo di cavo | H05VV-F |
Tipo (varie) | Connettore femmina - Connettore maschio Schuko, ad angolo | Codifica | A | Tipo di connettore | Connettore maschio, ad angolo retto |
Tipo di connettore (categoria) | Cavo di rete | Connettore / ingresso tipo A | Presa di rete | Connettore / uscita tipo B | Connettore maschio ad angolo retto PG |
Materiale (dettagli) | PVC |
Si trova sulla pagina di Cavo di interconnessione preassemblato, connettore femmina / maschio SCHUKO, il codice articolo è il seguente: 771-9993/306-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 771-9993/306-101.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali