Connettore compatto, serie 222, connettore a levetta【1-50 Pezzi per confezione】

Connettore compatto, serie 222, connettore a levetta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
222-412
222-413
222-415
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero totale di pin Collegamenti

13.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2Molla

0.48 €

1 Disponibile 36 giorni 3-

0.79 €

1 Disponibile 3 giorni 5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Arancione Sezione trasversale Trefolo da 0.08 a 4mm², anima singola - 2.5 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Corrente nominale(A) 32 Corrente nominale (dettagli)(A) 32 Tensione nominale(V) 400
Tensione nominale (dettagli)(VAC) 400 Lunghezza di spelatura(mm) 9–10 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Clip per connettore Caratteristiche clip per connettore Dispositivo di bloccaggio

Supporto tecnico