Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
249-106 |
249-147 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 1.5 | 0.08 | 1.5 | 0.08 | 10 | 630 | - | 5 | 9 (max) | 2.145 | |||
235.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 (max) | 2.479 |
Loading...
Serie conforme | 249 | Colore | Grigio | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 249 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di accessorio | Modulo per connettore maschio di prova | Collegamento (componenti) | Terminale a molla | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali