Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
267-140 |
267-141 |
267-143 |
267-303 |
267-304 |
267-305 |
267-313 |
267-314 |
267-315 |
267-412 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG (min) | AWG (max) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Numero totale di pin | Tipo di accessorio | Compatibile con (dettagli) | Compatibile con serie | Materiale di isolamento | Tipo (varie) | Tipo di connettore (categoria) | Caratteristiche clip per connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.39 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 14 | 2.5 | 1.5 | - | 500 | 30 | 16–18 | 5 | - | - | - | PA 66 | - | Clip per connettore | Base a scatto | |||
201.67 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 14 | 2.5 | 1.5 | - | 500 | 30 | 16–18 | 5 | - | - | - | PA 66 | - | Clip per connettore | Base a scatto | |||
224.08 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 16 | 14 | 2.5 | 1.5 | - | 500 | 30 | 16–18 | 5 | - | - | - | PA 66 | - | Clip per connettore | Base a scatto | |||
151.25 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 14 | 2.5 | 1.5 | 6 | 500 | 39.1 | 11–12 | 3 | - | - | - | PA 6.6 | - | Clip per connettore | Base a scatto | |||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | - | - | 2.5 | 1.5 | 6 | 500 | 39.1 | - | 4 | - | - | - | PA 6.6 | - | Clip per connettore | Base a scatto | ||
256.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | 2.5 | 1.5 | 6 | 500 | 39.1 | - | 5 | - | - | - | PA 6.6 | - | Clip per connettore | Base a scatto | |||
145.65 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | - | 2.5 | 1.5 | 6 | 500 | 39.1 | - | 3 | - | - | - | PA 6.6 | - | Clip per connettore | Base a scatto | |||
162.45 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
235.01 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | - | 2.5 | 1.5 | 6 | 500 | 39.1 | - | 5 | - | - | - | PA 6.6 | - | Clip per connettore | Base a scatto | ||
100.83 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | Clip per cavi | Morsetto di collegamento, serie 267 | Wago, serie 267 | PA 66 | 5–11 pin | - | - |
Loading...
Colore | Bianco | Temperatura max(°C) | +105 | Temperatura min(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Materiale contatto | Rame catodo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
AWG (min)
AWG (max)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Numero totale di pin
Tipo di accessorio
Compatibile con (dettagli)
Compatibile con serie
Materiale di isolamento
Tipo (varie)
Tipo di connettore (categoria)
Caratteristiche clip per connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali