Codice articolo del costruttore: 210-281
Marca: WAGO
Prezzo: 2.05 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
210-281
Serie conforme | 210 | Colore | Blu | Sezione trasversale | 2.5–16 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 16 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 2.5 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 210 |
Tipo di accessorio | Terminale | Compatibile con (dettagli) | Guida bus N |
Si trova sulla pagina di Morsetto di collegamento 210, il codice articolo è il seguente: 210-281.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 210-281.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali