Codice articolo del costruttore: 770-611
Marca: WAGO
Prezzo: 10.07 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
770-611
Colore | Nero | Diametro cavo(mm) | 0,5 - 4 | Corrente nominale(A) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale (dettagli)(A) | 25 | Tensione nominale(V) | 400 | Tensione nominale (dettagli)(VAC) | 400 |
Numero totale di pin | 4 + PE | Tipo (varie) | Distributore - Selezione di fase | Codifica | A |
Tipo di connettore | Adattatore, dritto | Tipo di connettore (categoria) | Distributore di rete | Connettore / ingresso tipo A | Spina di rete |
Connettore / uscita tipo B | Presa di rete | Contatto conduttore (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore di distribuzione con alloggiamento antistrappo 770, il codice articolo è il seguente: 770-611.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 770-611.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali