Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
770-640 |
770-690 |
770-940 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Codifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.92 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Nero | A | |||
296.92 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Bianco | A | |||
341.73 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Rosso | P |
Loading...
Corrente nominale(A) | 25 | Tensione nominale(V) | 400 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 62.75 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 41.1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 64.8 | Numero totale di pin | 5 |
Tipo di connettore | Adattatore, dritto | Tipo di connettore (categoria) | Distributore di rete | Connettore / ingresso tipo A | Spina di rete |
Connettore / uscita tipo B | Presa di rete | Materiale contatto | Lega di rame | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Codifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali