Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 20 | Diametro cavo(mm) | Max 8.5 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma IP | IP20 | Sezione trasversale del connettore(mm²) | 0.08–0.5 | Sezione trasversale max(mm²) | 0.50 |
Temperatura max(°C) | +85 | Temperatura min(°C) | -25 | Corrente nominale(A) | 5 |
Tensione nominale(V) | 5.25 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 16.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 72.8 |
Numero totale di pin | 9 | Collegamento (componenti) | Terminale a molla | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina D-SUB |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Collegamenti | Morsetto a molla | Standard connettore | Connettore Bus |
Tipo di connettore | Connettore maschio, ad angolo retto | Tipo di guarnizione | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali