Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
288-626
Materiale | Plastica | Colore | Grigio | Misura prodotto (profondità)(mm) | 106 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.75 | Peso(g) | 11.89 | Compatibile con (dettagli) | Wago 288-627 |
Compatibile con serie | Wago serie 288 | Tipo di relè (categoria) | Elemento terminale | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Copertura laterale, il codice articolo è il seguente: 288-626.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 288-626.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali