Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
215-111
Codice componente
|
---|
215-111 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Classificazione | Connettore maschio | Colore | Arancione | Corrente nominale(A) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per cavi e fili con sezione di 0.08–2.5mm² | Corrente nominale (dettagli)(A) | 20 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.5 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Diametro pin(mm) | 4 | Tipo di connettore | Spina, dritta |
Attacco | Molla | Attacco (componenti) | Molla di trazione | Materiale contatto | Placcatura in ottone e nichel |
Tipo isolamento | Con isolamento parziale | Materiale di isolamento | PVC |
Si trova sulla pagina di Connettore a banana, il codice articolo è il seguente: 215-111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 215-111.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali