Connettore femmina D-SUB del modulo d'interfaccia

Connettore femmina D-SUB del modulo d'interfaccia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
289-452
289-456
289-457
289-458
289-551
289-553
289-558
289-575
289-725
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Dimensione verticale
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Corrente di esercizio
(A)
Collegamento Collegamento (componenti) Serie (moduli di trasferimento Wago) Idoneo per Caratteristiche modulo di trasferimento Tipo (varie)

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni 25197963.51IDC D-SUBMolla di richiamoCAGE CLAMP® Serie 236Connettore di accoppiamento (con perforazione d'isolante)Attacco TS 35Connettore femmina D-SUB

56.36 €

1 Disponibile 36 giorni 151953.563.51Connettore a saldare D-SUBMolla di richiamoCAGE CLAMP® Serie 236Connettore di accoppiamento (linguette a saldare)Attacco TS 35Connettore femmina D-SUB
-

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni 25197963.51Connettore a saldare D-SUBMolla di richiamoCAGE CLAMP® Serie 236Connettore di accoppiamento (linguette a saldare)Attacco TS 35Connettore femmina D-SUB
-

108.93 €

1 Disponibile 17 giorni 371912063.51Connettore a saldare D-SUBMolla di richiamoCAGE CLAMP® Serie 236Connettore di accoppiamento (linguette a saldare)Attacco TS 35Connettore femmina D-SUB

67.20 €

1 Disponibile 3 giorni 153446852-Molla di richiamoCAGE CLAMP® Serie 236Connettore di accoppiamento (con perforazione d'isolante)Attacco femmina TS 35Connettore D-SUB

93.68 €

1 Disponibile 3 giorni 3734102852IDC D-SUBMolla di richiamoCAGE CLAMP® Serie 236Connettore di accoppiamento (con perforazione d'isolante)Attacco femmina TS 35Connettore D-SUB
-

93.68 €

1 Disponibile 3 giorni 3734102852-Molla di richiamoCAGE CLAMP® Serie 236Connettore di accoppiamento (linguette a saldare)Attacco femmina TS 35Connettore D-SUB
-

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni 93433-2-Terminale a mollaCAGE CLAMP® Serie 236Connettore di accoppiamento (linguette a saldare)Attacco femmina TS 35Connettore femmina D-SUB
-

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni 93433.5-2-Terminale a mollaCAGE CLAMP® Serie 736-Attacco femmina TS 35Connettore femmina D-SUB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale max(mm²) 2.5 Sezione trasversale min(mm²) 0.08 Temperatura min(°C) -20
Temperatura max(°C) +50 Tensione di esercizio 125VAC/DC Materiale (dettagli) Contatto connettore: Au su 2µm Ni
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento

Supporto tecnico