Modulo di interfaccia per ETHERNET RJ-45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

289-175

Codice componente
289-175
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.96 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione verticale(mm) 40 Larghezza(mm) 24 Dimensione profondità(mm) 85
Sezione trasversale max(mm²) 2.5 Sezione trasversale min(mm²) 0.08 Temperatura min(°C) -20
Temperatura max(°C) +50 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Serie (moduli di trasferimento Wago) CAGE CLAMP® Serie 739
Caratteristiche modulo di trasferimento + connettore maschio RJ45 Tipo (varie) RJ45 Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia per ETHERNET RJ-45, il codice articolo è il seguente: 289-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 289-175.

Supporto tecnico