Codice articolo del costruttore: 289-179
Marca: WAGO
Prezzo: 825.32 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
289-179
Codice componente
|
---|
289-179 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
825.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni |
Loading...
Dimensione verticale(mm) | 67 | Larghezza(mm) | 30 | Dimensione profondità(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Serie (moduli di trasferimento Wago) | CAGE CLAMP® Serie 739 | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia per Ethernet Y-ConJack-22, il codice articolo è il seguente: 289-179.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 289-179.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali