Modulo di interfaccia RJ45

Modulo di interfaccia RJ45

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
289-172
289-177
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Caratteristiche modulo di trasferimento

35.84 €

1 25 giorni 20.5-

100.21 €

1 Disponibile 3 giorni 30+ connettore maschio RJ45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione verticale(mm) 51 Dimensione profondità(mm) 85 Temperatura min(°C) -20
Temperatura max(°C) +50 Collegamento (componenti) RJ45 Serie (moduli di trasferimento Wago) CAGE CLAMP® Serie 739
Tipo (varie) RJ45 Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento

Supporto tecnico