Modulo di interfaccia con connettore a più pin, tipo F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

289-436

Codice componente
289-436
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

218.63 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 48 Dimensione verticale(mm) 39 Larghezza(mm) 128
Dimensione profondità(mm) 85 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Serie (moduli di trasferimento Wago) CAGE CLAMP® Serie 236
Idoneo per Connettore DIN 41612 Caratteristiche modulo di trasferimento orientamento verticale Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia con connettore a più pin, tipo F, il codice articolo è il seguente: 289-436.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 289-436.

Supporto tecnico