Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
289-965
Codice componente
|
---|
289-965 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
578.28 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Dimensione verticale(mm) | 58 | Larghezza(mm) | 40 | Dimensione profondità(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Serie (moduli di trasferimento Wago) | CAGE CLAMP® Serie 236 | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia con collegamento RJ-45, il codice articolo è il seguente: 289-965.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 289-965.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali