Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Dimensione verticale(mm) | 28 | Dimensione profondità(mm) | 63.5 | Sezione trasversale max(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min(mm²) | 0.08 | Temperatura min(°C) | -20 | Temperatura max(°C) | +55 |
Corrente di esercizio(A) | 1 | Tensione di esercizio | 125VAC/DC | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Serie (moduli di trasferimento Wago) | CAGE CLAMP® Serie 236 | Caratteristiche modulo di trasferimento | Attacco femmina TS 35 | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali