Codice articolo del costruttore: 858-100
Marca: WAGO
Prezzo: 13.75 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
858-100
Tipi di montaggio | Guida DIN | Metodo cablaggio | Morsetto | Dimensione verticale(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 97 | Resistenza dielettrica(kV) | (in base al relè) 4 | Classe IP | IP20 |
Temperatura ambiente(°C) | (in base al relè) -25 – +70 | Tensione di commutazione(VAC) | 250 | Tipo di contatto | DPDT-CO/4PDT-CO |
Corrente nominale (dettagli)(A) | (4 scambi) 4 x 8A/(2 scambi) 2 x 12 | Capacità di commutazione(VA) | (resistivo/AC) 4000 | Tipo (vari) | Base spina per contatti a 2/4 CO per relè industriali |
Tipo di relè (categoria) | Presa relè |
Si trova sulla pagina di Base spina per relè industriale 858, il codice articolo è il seguente: 858-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 858-100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali