Codice articolo del costruttore: 788-700
Marca: WAGO
Prezzo: 56.36 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
788-700
Codice componente
|
---|
788-700 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 53 | Larghezza(mm) | 15 | Dimensione profondità(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di controllo (max.)(VDC) | 30 | Tensione di controllo (min.)(VDC) | 18 | Gamma tensione di controllo | 18–30VDC |
Tensione di commutazione (max.)(VDC) | 24 | Tensione di commutazione (min.)(VDC) | 0 | Carico corrente(A) | 3.5 |
Carico corrente (max)(A) | 3.5 | Temperatura max.(°C) | +60 | Temperatura min.(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Base connettore maschio con relè a stato solido, il codice articolo è il seguente: 788-700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 788-700.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali